Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

036394
STI0,5(230/24)

Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 0,5 kVA, Nenneingangsspannung 230± 5 % V, Ausgangsnennspannung 24 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
Katalognummer
036394
EAN
4015080363941
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
131 mm
Produktbreite
121 mm
Produktgewicht
6.638 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
UL report applies to both US and Canada
UL Recognized
UL5085-1
VDE 0570 Part 2-2
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 5085-2
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
CE
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL 506
UL File No.: E167225
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
STI0,5(230/24)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
39 W

Bemessungswerte

Effizienz
93 %
Leerlaufverluste
15 W
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
0.5 VA
Relative Kurzschlussspannung
3,9 %
Kurzschlussverluste
24 W
Kurzzeitleistung
1.6 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
verstärkte Isolierung
getrennte Wicklungen
komplett vakuumgetränkt

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformator

Produktspezifikation exportieren