Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

039261
H-K150/5

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenabdeckung, für K150/3 (/4, /5)

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
039261
EAN
4015080392613
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
H-K150/5

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Einschließlich Warnungsschild für DIN (Blitzpfeil)
  • Endabschnitte für 3- und 4-polige Klemmenabdeckungen trennen
Benutzt mit
K150/3, K150/4, K150/5

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Klemmenabdeckung 5-polig
Anschlussklemmen-Zubehör
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.