Eaton Moeller® series MCS Schneidring, Rohrbefestigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series MCS Zubehör Rohrverschraubung
|
| Katalognummer |
040949
|
| EAN |
4015080409496
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
70 mm
|
| Produktgewicht |
0.16 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-06
CSA-CC22.2 No. 14 CSA File No.: 012528 CSA |
| Kataloghinweise |
Bestell-Nr. bei Einzelbestellung
|
| Modellcode |
E8-MCS
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlusstechnik
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
Klemmbefestigung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|