Eaton Moeller series T0 Umschalter, 20 A, Zentraleinbau, 2 Kontakteinheit(en), Kontakte: 4, rastend, 0-1-0-1, Design: 8060
| Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Umschalter
|
| Katalognummer |
043591
|
| EAN |
4015080435914
|
| Produkt Länge/Tiefe |
106 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
48 mm
|
| Produktgewicht |
0.124 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60204 CSA CSA-C22.2 No. 94 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 VDE 0660 IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 CE UL 60947-4-1 UL |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| Modellcode |
T0-2-8060/EZ
|