Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

044001
K240/5

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Anschlussklemme, 400A, 5p, flach/rund

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
044001
EAN
4015080440017
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
215 mm
Produktbreite
236 mm
Produktgewicht
4.393 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
K240/5

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Berührungssicher
Besondere Merkmale
  • Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich
  • Klemmenabdeckung separat verfügbar
  • Inklusive Etiketten für Anschlussbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, Symbol für Schutzerde (Masse)
  • Beziehung des Bemessungsbetriebsstroms →Anschlussquerschnitt nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 oder EN 50021
  • Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Kupferband
Geeignet für
Feindrähtige Leiter
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Benutzt mit
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Anschlussklemmen
Nennstrom
400 A
Polzahl
5-polig
Typ
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - elektrisch

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 VAC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
400 A

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, Zugang - max.
120 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
25 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
4 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
4 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
240 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
25 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Montageart
Schraube
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
10
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
10
Anzahl Eingänge
1
Anzahl der Ausgänge
2
Anschlussquerschnitte (Alukabel)
95 mm² – 185 mm² (1x)
50 mm² – 95 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Leiter)
25 mm x 15 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
16 mm x 0,8 mm (10x) für Bandleiter
16 mm x 0,8 mm (6x) für Bandleiter
Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel)
50 mm² – 240 mm² (1x)
25 mm² – 120 mm² (2x)
Anschlussart
Klemme
Anschrauben

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.