Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Flansch, Durchsteckmoosgummi, IP54, HxBxT=116x329x23 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
|
| Katalognummer |
044879
|
| EAN |
4015080448792
|
| Produkt Länge/Tiefe |
116 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
330 mm
|
| Produktgewicht |
0.344 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
FL4-D
|
| Merkmale |
Vorprägungen
|
| Benutzt mit |
NYY, NYM 4 x 10 mm² - 4 x 50 mm²
NYY, NYM 4 x 4 mm² - 5 x 10 mm² 375 mm (Gehäuseabmessungen) NYY, NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm² Zubehör für Leergehäuse Leergehäuse xEnergy Safety Ci |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Moosgummidurchsteckflansch IP54
|
| Ausführung |
Kabelverschraubung
|
| Typ |
|
| Schutzart |
IP54
Sonstiges |
| Material |
Kunststoff
|
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Leitungsaußendurchmesser |
2 x (20–30) mm
4 x (15–19) mm 42 x (10–13) mm |
| Form |
gerade
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - max. |
30 mm
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - min. |
10
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Stärke |
4 mm
|
| Gewindeart |
Keine
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - min. |
10 mm
|
| Geeignet für Nenngewinde (PG) - max. |
30
|