Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Griffverlängerung, xEnergy Safety Ci
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Schließelement
|
| Katalognummer |
044880
|
| EAN |
4015080448808
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.017 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
VHG50-CI
|
| Funktionen |
Isolationsschutz 1000 V
Verlängerung für Handgriff |
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
CI44-200(250)/D200(250)-CI44: 4 Stück
CI48-200(250)/D200(250)-CI48: 4 Stück CI43-200(250)/D200(250)-CI43: 4 Stück CI45-200(250)/D200(250)-CI45: 4 Stück Leergehäuse Zubehör für Leergehäuse xEnergy Safety Ci |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verlängerung für Handgriff
|
| Typ |
|
| Anschlussgröße |
Sonstige
50 mm |
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Vierkantschlüssel |
Sonstige
|