Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

044881
PLV200-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Plombierungsatz CI-Deckelverschlüsse

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Schließelement
Katalognummer
044881
EAN
4015080448815
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PLV200-CI

Weitere Informationen

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
An der Deckeloberkante für Deckel D200 und D250
Benutzt mit
1 Satz enthält 2 Plombierverschlüsse.
Gehäuse (je Gehäuse ein Set diagonal verwenden)
Zubehör für Leergehäuse
xEnergy Safety Ci
Leergehäuse

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Plombierungssatz
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • Zubehör für Leergehäuse
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Material
Kunststoff
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.