Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

044948
B3.1/5-PKZ0

Eaton Moeller® series B3 Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 5, 261 mm, Für PKZM0-... oder PKE12, PKE32 mit seitlich angebautem Hilfskontakt

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series B3 Zubehör Drehstromschienenblock
Katalognummer
044948
EAN
4015080449485
Produkt Länge/Tiefe
264 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.109 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 98494
UL
UL File No.: E36332
CSA
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
  • Für die parallele Stromversorgung an verschiedenen Motorschutzschaltern an den Klemmen 1, 3, 5
  • 5 Leistungsschalter mit seitlich angebauten Hilfsschalter oder Ausgelöstmelder
  • erweiterbar durch rotierende Installation
  • fingersicher.
Modellcode
B3.1/5-PKZ0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
8.4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
2.8 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz
Merkmale
Isoliert
Funktionen
Erweiterbar durch rotierende Installation
Polzahl
3-polig
Anzahl der Phasen
3

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Gabel
Einbaubreite
45 + 9 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Geeignet für
5 Leistungsschalter

Produktspezifikation exportieren