Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

045063
HZ-T5

Eaton Moeller® series Klemmenabdeckungserweiterung, für T5

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Klemmenabdeckung
Katalognummer
045063
EAN
4015080450634
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
122 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
HZ-T5

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Verlängerung für Klemmenabdeckung H1-T5 auf 3 - 8 Baueinheiten

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Typ
Anschlussabdeckung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.