Eaton Moeller® series Umbausatz, Griff rot gelb, für T5-/E-/Z
| Produktname |
Eaton Moeller® Series Zubehör Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
045065
|
| EAN |
4015080450658
|
| Produkt Länge/Tiefe |
87 mm
|
| Produkthöhe |
44 mm
|
| Produktbreite |
87 mm
|
| Produktgewicht |
0.157 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
V/EA/SVB-T5
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Rot
Gelb |
| Ausstattung: |
Padlocking feature
|
| Funktionen |
Zum Umwandeln des hinteren Montageschalters T…/Z (mit Frontplatte FS908) in den verriegelten hinteren Montagehauptschalter T…/V/SVB
Zur Umwandlung des Einbauschalters T.../E in den Einbauhauptschalter T.../EA/SVB..... NOT-AUS-Funktion Not-Halt-Funktion |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Montagebausatz
|
| Geeignet für |
Nur für Hauptschalter
|
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Typ |
|
| Benutzt mit |
T5(B)-…/E, …/Z
|