Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

045471
+EZ/S-R

Eaton Moeller® series EZ Frontelement, für TM-Schalter, EZ-, Schlüsselbetätigung, MICROMEC Nr.R +EZ/S-R

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EZ Zubehör Frontelement für TM-Schalter
Katalognummer
045471
EAN
4015080454717
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.027 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
bei Bestellung mit Grundgerät
Modellcode
+EZ/S-R

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Silber
Betätigertyp
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen
0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Verriegelungsvorrichtung
MICROMEC-Schloss (90°)

Allgemeine Informationen

Zubehör
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Typ
Sperrvorrichtungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.