Eaton Moeller® series TM Hilfsstromtrennschalter, TM, 10 A, Einbau, Kontakte: 2, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung
| Produktname |
Eaton Moeller® series TM Zubehör Hilfsstromtrennschalter
|
| Katalognummer |
045478
|
| EAN |
4015080454786
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
| Produkthöhe |
48 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.072 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947-5-1 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 VDE 0660 UL 508 UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-3 CE CSA-C22.2 No. 94 UL |
| Kataloghinweise |
bis 250 V AC pro Kontakt
|
| Modellcode |
TM-1-8291/E/SVB
|
| Farbe des Auslösers |
Rot
|
| Betätigertyp |
Türkupplungsdrehantrieb
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.15 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
10 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation Version als Wartungs-/Serviceschalter |
| Ausstattung: |
Roter Drehgriff und gelber Sperrkranz
|
| Funktionen |
Verriegelbar
NOT-AUS-Funktion |
| Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
| Polzahl |
2
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltspiele
|
| Montageart |
Einbau, bündig
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Anzahl Baueinheiten |
1
|
| Schalthäufigkeit |
1.200 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Steuerschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung 4-Loch
|
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Typ |
Regelkreisschalter
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.33 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig |
0.75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.75 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
1 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig |
0.75 HP
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A300 (UL/CSA)
|
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M 2,5, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
1 x 1,5 mm², feindrähtig
2 x 1,5 mm², feindrähtig 1 x 1,5 mm², ein- oder mehrdrähtig 2 x 1,5 mm², ein- oder mehrdrähtig 1 x 1,0 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 2 x 1,0 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 14 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anzugsdrehmoment |
0,4 Nm, Schraubklemmen
3,5 lb-in, Schraubklemmen |