Eaton Moeller® series SW Seilbetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series SW Zubehör Seilbetätigung
|
| Katalognummer |
045869
|
| EAN |
4015080458692
|
| Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
1.235 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
SBO-SW
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
Kabelbedienungsset
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|