Eaton Moeller® series RMQ16 Fahrgestell, +Kennzeichnung, START
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
|
| Katalognummer |
046192
|
| EAN |
4015080461920
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
| Produkthöhe |
38 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
0.009 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
Q25TS-111
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Außendurchmesser |
0 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Form |
rechteckig
|
| Sprache |
Englisch
|
| Beschriftung |
START
|
| Aufdruck ISO-Symbole |
Keine
|