Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

046380
H-K3X240/5

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenabdeckung, für K3x240/3 (/4, /5)

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
046380
EAN
4015080463801
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
416 mm
Produktgewicht
0.49 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
H-K3X240/5

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Einschließlich Warnungsschild für DIN (Blitzpfeil)
  • Endabschnitte für 3- und 4-polige Klemmenabdeckungen trennen
Benutzt mit
K3X240/3, K3X240/4, K3X240/5

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemmen-Zubehör
Abdeckung
Klemmenabdeckung 5-polig
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.