Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

046630
Modellcode: STI0,1(400/230)

Eaton Moeller® series STI Steuertransformator, 0,1 kVA, Nenneingangsspannung 400± 5 % V, Ausgangsnennspannung 230 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series STI Steuertransformator
Katalognummer
046630
EAN
4015080466307
Produkt Länge/Tiefe
89 mm
Produkthöhe
91 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
2.006 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-2
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
UL report applies to both US and Canada
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
CE
UL 506
CSA-C22.2 No. 66
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
IEC/EN 61558-2-2
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL Recognized
UL5085-1
UL 5085-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66.1-06
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
Kataloghinweise
Elektrische Eigenschaften: alle Angaben für Leerlaufverluste, Kurzschlussverlust (Kupferverluste), Kurzschlussspannung und Wirkungsgrad beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C
Modellcode
STI0,1(400/230)

Features & Functions

Merkmale
verstärkte Isolierung
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Anschlussfahne
Ja für > 115 A
Anschlussart
Anschlussklemmen, < 115 A
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Einphasige Steuertransformatoren ST
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Electrical rating

Effizienz
87 %
Leerlaufverluste
7 W
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsleistung
0.1 VA
Relative Kurzschlussspannung
6,9 %
Kurzschlussverluste
8 W
Kurzzeitleistung
0.24 kVA
Nennspannung - max.
600 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
15 W