Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

046993
Modellcode: EZ/S-C-TM

Eaton Moeller® series EZ Frontelement, für TM-Schalter, EZ-, Schlüsselbetätigung, ronis Nr.C EZ/S-C-TM

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EZ Zubehör Frontelement für TM-Schalter
Katalognummer
046993
EAN
4015080469933
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.027 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Das RONIS-Schloss für 60 Grad kann (beispielsweise) auch für andere Schaltwinkel verwendet werden, wenn die Eigenschaften beim Abziehen des Schlüssels mit dem Schalter übereinstimmen.
Modellcode
EZ/S-C-TM

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & functions

Farbe
Schwarz
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Schlüsselschloss
Funktionen
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Art der Verriegelung
RONIS-Schloss (60°)

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA sonstige
Geeignet für
Lasttrennschalter
Typ
Sperrvorrichtungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.