Eaton Moeller® series EZ Frontelement, für TM-Schalter, EZ-, Schlüsselbetätigung, ronis Nr.N EZ/S-N-TM
| Produktname |
Eaton Moeller® series EZ Zubehör Frontelement für TM-Schalter
|
| Katalognummer |
047001
|
| EAN |
4015080470014
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.027 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Das RONIS-Schloss für 60 Grad kann (beispielsweise) auch für andere Schaltwinkel verwendet werden, wenn die Eigenschaften beim Abziehen des Schlüssels mit dem Schalter übereinstimmen.
|
| Modellcode |
EZ/S-N-TM
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Merkmale |
Abschließbar
|
| Ausstattung: |
Schlüsselschloss
|
| Funktionen |
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
|
| Art der Verriegelung |
RONIS-Schloss (60°)
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
|
| Typ |
Sperrvorrichtungen
|