Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

047002
EZ/S-P-TM

Eaton Moeller® series EZ Frontelement, für TM-Schalter, EZ-, Schlüsselbetätigung, ronis Nr.P EZ/S-P-TM

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EZ Zubehör Frontelement für TM-Schalter
Katalognummer
047002
EAN
4015080470021
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.027 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Das RONIS-Schloss für 60 Grad kann (beispielsweise) auch für andere Schaltwinkel verwendet werden, wenn die Eigenschaften beim Abziehen des Schlüssels mit dem Schalter übereinstimmen.
Modellcode
EZ/S-P-TM

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Schlüsselschloss
Funktionen
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Art der Verriegelung
RONIS-Schloss (60°)

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA sonstige
Geeignet für
Trennschalter
Typ
Sperrvorrichtungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.