Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Automatenkasten, IP65, Tragschiene vertikal, HxBxT=250x375x150mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse
|
| Katalognummer |
047954
|
| EAN |
4015080479543
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
2.345 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Modellcode |
AV/I43-125
|
| Typ |
Gehäuse für Leitungsschutzschalter Vorbereitete Gehäuse xEnergy Safety Ci
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gehäuse für Leitungsschutzschalter
|
| Farbe |
Grau
|
| Nennstrom |
1600 A
|
| Stromkreisintegrität |
Sonstiges
|
| Gerätetyp |
Stand-alone device
|
| Grundtyp |
teilweise geschlossen, ausschlagbar
|
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
15
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
|
| Schutzart |
IK10
Sonstiges IP65 |
| Anzahl Rohreinlässe |
76
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt) |
27
|
| Anzahl der Module |
1
|
| Anzahl Öffnungn (Flanschplatten) |
4
|
| Anzahl der Reihen |
3
|
| Einbautiefe |
100 mm
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
transparent
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Optional
Keine transparent |
| Plattenstärke (Schrank) |
6 mm
|
| Plattenstärke (Abdeckung/Tür) |
6 mm
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
18 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
37 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
20 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
19 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
41 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
39 W
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
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
| Merkmale |
Deckel mit Überdruckentlastung
|
| Schutzklasse |
II
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Gehäuse vorbereitet für Stromverteiler beidseitig geschlossen, ausschlagbar, zwei Wände offen Gehäuse z. B. für Einbaugeräte MCB, RCD, FI/LS-Schalter, AFDD transparente Abdeckung mit Schnellverschlüssen Tragschienen zum Aufstecken von Geräten Leerplatzabdeckung für unbenutzte Einbaustellen Schutzhaube mit Beschriftungsstreifen Plombierbare Deckelverschlüsse ohne PE/N-Klemmen, bitte einzeln bestellen
|
| Geeignet für |
Blitzschutz
Außeneinsatz |