Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

048238
S27-1/C

Eaton Vertriebsteile Sicherungsunterteil, 25A, 500 V, DII/E27, Passring, 1/C

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
048238
EAN
4015080482383
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
VDE 0636 (fuse bases: S27(-1), S33(-1))
CEE 16 (fuse bases: S27(-1), S33(-1))
DIN 49524 (gauge ring system)
DIN 49326 (gauge ring system)
DIN 49327 (gauge ring system)
DIN 49510 (RS27 (33)-3/FORMP gauge screw system)
VDE 0636 (protective covers)
RoHS conform
Modellcode
S27-1/C

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungssockel
Sicherungssockel 1-polig
Stromstärkewert
25 A
Polzahl
1-polig
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 25 °C (40 °C, wenn Jahres- und 24-Stunden-Mittelwert ≦ 35 °C)
Nennspannung bei AC
  • 500 V AC
  • Kontakte: 500 V AC
  • Relaiskontakte: 500 V AC bei AC-15
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Stromwärmeverlust je Kontakt bei Bemessungsdauerstrom Iu
3.9 W
Bemessungsdauerstrom (Iu)
25 A
Baugröße
DII
Einbaulage
Nach Bedarf
Kriech- und Luftstrecken
VDE 0636 Part 31 (Standard)
Material
Kunststoff
Sicherungspatrone
DII, E27
Montageart
DIN-Schiene
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
25 A
Betriebsspannung
500 V
Typ
  • Sicherungssockel
  • Sicherungssockel 1-polig
Besondere Merkmale
  • Kann mit Schnapptechnik auf Hutschiene befestigt werden nach IEC/EN 60715 (35 mm)
  • Für Passring (Passschraube:/FORMP)
  • Passringe/Passschrauben, Sicherungseinsätze und Sicherungskappen nicht im Lieferumfang enthalten
  • Belastbarkeit der Sicherungsgehäuse unter Berücksichtigung der Reduktionsfaktoren nach IEC/EN 60439 und VDE 0660 Teil 500 und Teil 504 sowie der Querschnitte des eingehenden Kabels.
Ausführung
Passring
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 mm² - 10 mm²
1 mm² bis 10 mm² an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,75 mm²–10 mm² mit Aderendhülse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.