Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

048289
UV-P3

Eaton Moeller® series UV Verriegelungsbereich, mit N und Raumeinheit-Anschluss

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series UV Zubehör Verriegelungsbereich
Katalognummer
048289
EAN
4015080482895
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.075 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
UV-P3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
PE- und Neutralleiteranschluss
Verriegelungsfunktion in den hinteren Montageschaltern

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagebausatz
Einbaulage
Rückseite des Einbauschalters
Produktkategorie
Verriegelungsabschnitte
Typ
Verriegelungselemente
Benutzt mit
T5(B)-…/E, …/Z

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
15 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.