| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Cover plate
|
| Katalognummer |
048641
|
| EAN |
4015080486411
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
38 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
0.004 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
Q25AGR
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
16 mm
|
| Öffnungshöhe |
0 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Plastik
|
| Schutzart |
IP65
|
| Funktionen |
Zum Verschließen von Reserve-Einbaustellen im Aufbaugehäuse oder Einbauplatten im Rastermaß 25 x 37,5 mm
|
| Linsentyp |
rechteckig
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Breite der Öffnung |
0 mm
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|