Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

050974
SVA-T3

Eaton Moeller® series SVA Schließzylinder

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® Serie SVA Zubehör Zylinderschloss
Katalognummer
050974
EAN
4015080509745
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
49 mm
Produktgewicht
0.145 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Schlüsselabzugspositionen können vom Benutzer programmiert werden
Modellcode
SVA-T3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Etikettenbereich
Funktionen
Schlüssel in allen Stellungen abziehbar
Art der Verriegelung
Profilhalbzylinder
Schließmechanismus KMS 1: Einzelschließmechanismus, nicht schließanlagenfähig
Material
Polycarbonat

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65, Front
Typ
Sperrvorrichtungen

Produktspezifikation exportieren