Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

051089
Modellcode: ZFS61-NZM7

Eaton Moeller-Serie NZM Außenwarnschild, Deutsch

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
051089
EAN
4015080510895
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
ZFS61-NZM7

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N3-4
N4
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM2-4
NZM3
NZM3-NA
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM4-NA
PN3
PN3-4
N1
N4-4
PN2
PN2-4
NZM1-4
NZM2-NA
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
N2
N2-4
N3
NS2
NS3
NZM1-NA
PN1-4
NZM1
NZM3-4
NS4
NZM4
NZM4-4
PN1
N1-4
NS1
Merkmale
Wasserdicht
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
Farbe
Silber
Ausstattung:
Warn-/Informationstext
Montagematerial
Rahmen
NZM1/2/3/4
Montagemethode
Sonstiges
Materialqualität
Sonstiges
Sprache des Aufdrucks
Deutsch
Bedeutung des Aufdrucks
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges
Symbol
Sonstiges
Stärke des Warnschilds
5 mm
Zubehörform
rechteckig
Material
Plastik
Typ
Externes Warnschild
Beschriftung
„Hauptschalter - Öffnen in 0‐Stellung“ - deutsch

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.