Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

055484
P1-32/V/SVB-SW

Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter, P1, 32 A, Zwischenbau, 3-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P1 Hauptschalter
Katalognummer
055484
EAN
4015080554844
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.217 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
CE
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
VDE 0660
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
P1-32/V/SVB-SW

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz (Black)
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
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
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
260 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
300 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
290 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
250 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
30 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
19.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
26.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
26.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
23.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
Funktionen
Verriegelbar
HALT-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
3

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 1
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
300.000 Schaltvorgänge
Montageart
Rückseitenmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, als Motortrennschalter geeignet, (UL/CSA)

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208V 60Hz 1-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
15 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
640 A, Kontakte, 1 Sekunde
0,64 kA
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
110A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlußstrom (hoher Fehlerstrom)
50 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
50 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
2
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
320 A
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
30 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M4, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
14 - 8 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
2 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig
Anzugsdrehmoment
1,6 Nm, Schraubklemmen
14.1 lb-in, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren