Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung, britischer Standard 10A, 440V, GRÖßE 1, JOINT SERVICE SICHERUNG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
059-0146
|
| EAN |
5027590426916
|
| Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
126 mm
|
| Produktgewicht |
9.76 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
BS88
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Sicherungsgröße |
1
|
| Stromtyp |
AC
|
| Ausschaltvermögen |
33 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
440 V
|
| Sicherungstyp |
zylindrisch
|
| Betriebsklasse |
Sonstige
|
| Abschaltleistung |
33 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Anschlusstechnik |
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
|
| Sicherungsform |
zylindrisch
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
440 V
|
| Typ |
Zylindrische Sicherung
|