Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

059776
KS120-NZM7

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Kabelschuh, 120mm², schmale Ausführung

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
059776
EAN
4015080597766
Produkt Länge/Tiefe
22 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
0.062 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
KS120-NZM7

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
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
Rahmen
NZM2
Oberflächenschutz
verzinnt
Bolzenabmessungen
0 mm
Nennquerschnitt
120 mm²
Anzahl der Befestigungslöcher
1
Codeziffer
0
Verbindungswinkel
180° (horizontal)
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Kennfarbe
Keine
Typ
Kabelschuhe
Besondere Merkmale
  • Nicht UL/CSA-zugelassen.
  • Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse in schmaler Ausführung.
  • Bei Verwendung ohne NZM2 (-4)-XKSA-Abdeckung muss der Kabelschuh isoliert sein.
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
120 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.