Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

060541
SBS-RS60

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Abdeckung, Sammelschienenabdeckung seitlich, 60 mm Sicherungssockel

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienensystem Gerätezubehör
Katalognummer
060541
EAN
4015080605416
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
74 mm
Produktgewicht
0.025 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SBS-RS60

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Seitenabdeckung
Zubehör
D Gerät zur Sicherung für Sammelschienenmontage
Besondere Merkmale
ansteckbar rechts oder links
Geeignet für
steckbar an D…-SO/…/3-R(-PS)
Benutzt mit
DII-S0/…/3-R(-PS)

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör
Ersatzteil
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Sammelschienen-Sicherungsmaterial

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.