Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

060611
Modellcode: L3/5-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci NS-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Lochplatte, CI23-Gehäuse, L3/5

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall vorgebohrt
Katalognummer
060611
EAN
4015080606116
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.67 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
L3/5-CI23

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Montagesysteme
  • Basisgehäuse
  • Isolierstoffgehäuse
  • Installationssystem
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Lochplatten

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenschutz
Zinkbeschichtung
Material
Stahl
Stahlblech 3 mm, verzinkt
Bohrungen für Geräte
K95/4, K95/5
PKZ2
GS00-160
Gehäusematerial
Stahlblech 3 mm, verzinkt

Additional information

Merkmale
Perforiert
Besondere Merkmale
  • Bohrungen für metrisches Gewinde
  • inklusive Befestigungsschrauben
Benutzt mit
Basisgehäuse
CI-Isolierstoffgehäuse
Zubehör für Montagesysteme
Einbausystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.