Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

062985
K3X185/1

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Anschlussklemme, 800A, 1p, flach/rund

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
062985
EAN
4015080629856
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
78 mm
Produktgewicht
2.997 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
K3X185/1

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Berührungssicher
Besondere Merkmale
  • Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich
  • Klemmenabdeckung separat verfügbar
  • Inklusive Etiketten für Anschlussbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, Symbol für Schutzerde (Masse)
  • Beziehung des Bemessungsbetriebsstroms →Anschlussquerschnitt nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 oder EN 50021
  • Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Kupferband
Geeignet für
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Benutzt mit
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemmen
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Nennstrom
800 A
Polzahl
1-polig
Typ
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - elektrisch

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 VAC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
800 A

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, Zugang - max.
185 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
350 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
1 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
300 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Montageart
Schraube
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
2
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
2
Anzahl Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
3
Anschlussquerschnitte (Alukabel)
150 mm² – 185 mm² (2x)
95 mm² – 150 mm² (3x)
Anschlussquerschnitte (Leiter)
50 mm x 20 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 Lamellen mit 21 mm x 1 mm (11x) für Bandleiter
Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel)
50 mm² – 185 mm² (3x)
120 mm² – 240 mm² (2x)
Anschlussart
Klemme
Anschrauben

Produktspezifikation exportieren