Eaton Moeller® series B3 Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 4, 234 mm, Für PKZM0-... oder PKE12, PKE32 mit 2 seitlich angebauten Hilfskontakten oder 1 Spannungsauslöser
| Produktname |
Eaton Moeller® series B3 Zubehör Drehstromschienenblock
|
| Katalognummer |
063959
|
| EAN |
4015080639596
|
| Produkt Länge/Tiefe |
235 mm
|
| Produkthöhe |
34 mm
|
| Produktbreite |
11 mm
|
| Produktgewicht |
0.097 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-06
CSA CSA File No.: 98494 IEC/EN 60947-4-1 CE UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 14 UL UL 508 UL File No.: E36332 |
| Kataloghinweise |
|
| Modellcode |
B3.2/4-PKZ0
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
7.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.5 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Merkmale |
Isoliert
|
| Funktionen |
Erweiterbar durch rotierende Installation
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Einbaubreite |
45 + 18 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
4 Leistungsschalter
|
| Benutzt mit |
PKZ0
PKE12 PKE32 |