Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

065011
V/EA/SVB-SW-T0

Eaton Moeller® series Umbausatz, Griff schwarz, für T0-/E-/Z

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® Series Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
065011
EAN
4015080650119
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
48 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
V/EA/SVB-SW-T0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz
Ausstattung:
Padlocking feature
Funktionen
Zum Umwandeln des hinteren Montageschalters T…/Z (mit Frontplatte FS908) in den verriegelten hinteren Montagehauptschalter T…/V/SVB
Zur Umwandlung des Einbauschalters T.../E in den Einbauhauptschalter T.../EA/SVB.....

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montagebausatz
Geeignet für
Nur für Hauptschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
  • Bausatz
  • Hauptschalterbausatz
  • Mit schwarzem Griff und schwarzem Sicherungsring

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.