Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

067734
Modellcode: ZRF3

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Hilfsrahmen, für Flansch FL3

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Flanschplatte
Katalognummer
067734
EAN
4015080677345
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.209 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ZRF3

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zum Vergrößern des Anschlussraums um 25 mm
Leergehäuse
Geeignet für
Zum Vergrößern des Anschlussraums um 25 mm
Benutzt mit
250 mm für Flansche FL3-…
Anbau an Gehäuseseite
Zubehör für Leergehäuse
xEnergy Safety Ci
Leergehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Distanzstück für Flansch
Sonstiges
Zubehör
Typ
  • Zubehör für Leergehäuse
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.