Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, horizontal, L=675mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil horizontal
|
| Katalognummer |
067747
|
| EAN |
4015080677475
|
| Produkt Länge/Tiefe |
675 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
1.22 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
WW6A-ID
|
| Funktionen |
Verteilerbau
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Befestigungsschrauben separat bestellen
|
| Benutzt mit |
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
Verteilerbau CI-Isolierstoffgehäuse Feld für Montagerahmen |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl 125-mm-Rasterabstände |
6
|
| Profilform |
waagerechte Profile
|
| Oberflächenausführung |
verzinkte C-Profile
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|