Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

071689
AT4/11-S/I/F2

Eaton Moeller® series AT4 Positionsschalter, 1S+1Ö, schmal, IP65_x, Federstabbetätiger AT4/11-S/I/F2

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series AT4 Positionsschalter
Katalognummer
071689
EAN
4015080716891
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
265 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.131 kg
Zertifikat(e)
CSA
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
CE
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NKCR
UL
Modellcode
AT4/11-S/I/F2

Betätigungselement

Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
8,0 N/20,0 N
Betätigungsmomente Drehantriebe
0.3 Nm
Betätigerlänge
130 mm
Betätigertyp
Federwelle

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
2 g, Sprungschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
5 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
Temperaturbeständigkeit
100 °C, Berührungstemperatur der Anfahrrolle

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
10 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte
Nennspannung - max.
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Isoliertes Material,
Kunststoff
Merkmale
Forced opening
Sprungschaltglied
Schaltfunktionstyp
Sprungschaltglied

Allgemeine Informationen

Anschlussart
Schraubanschlussklemme
Schutzart
IP65
NEMA 3R, 4X, 13
Lebensdauer
8.000.000 mechanische Schaltspiele
Schalthäufigkeit
6000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Federstab
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,02 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Sicherheitsfunktionen
Typ
Positionsschalter

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²

Produktspezifikation exportieren