Eaton Moeller® series MCS Druckrohrflansch, 1/2 Zoll, +Manometeranschlussrohr M-MCS
| Produktname |
Eaton Moeller® series MCS Zubehör Druckrohrflansch
|
| Katalognummer |
071913
|
| EAN |
4015080719137
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
123 mm
|
| Produktbreite |
97 mm
|
| Produktgewicht |
0.075 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-CC22.2 No. 14
CSA CSA Class No.: 3211-06 CSA File No.: 012528 |
| Kataloghinweise |
Bestell-Nr. bei Einzelbestellung
|
| Modellcode |
M-MCS
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Anschlusstechnik
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
Druckrohrflansch mit Manometeranschluss
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|