Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

072304
Modellcode: Q25TS-93

Eaton Moeller® series RMQ16 Fahrgestell, +Kennzeichnung, HAND 0 AUTO Q25TS-93

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
Katalognummer
072304
EAN
4015080723042
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
Q25TS-93

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
0 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe
Schwarz
Form
rechteckig
Sprache
Sonstige
Beschriftung
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Symbol "I-0-II"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.