Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

072371
Q25LPV

Eaton Moeller® series RMQ16 Not-Halt-Drucktaster, beleuchtet

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Emergency stop/emergency switching off pushbutton
Katalognummer
072371
EAN
4015080723714
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
0.033 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA File No.: 46552
UL File No.: E29184
UL
UL 508
Modellcode
Q25LPV

Produktspezifikationen

Typ
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
Farbe des Auslösers
rot
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Tastfunktion
Zugentriegelung
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
Auf Anfrage
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
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigungskraft
25 N
Betätiger-Durchmesser
28 mm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Durchmesser der Kappe
28 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
0 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Beleuchtung
Beleuchtet
Farbe der Lünette
Sonstige
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Sonstige
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,0 mm²
Design
Pilzform
Einbaulage
beliebig
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
Schutzart
IP65
NEMA 1
Frontelementtyp
Hoch
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.36 W
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 25 × 25 mm
Versorgungsspannung der Lampe
0 V
Geeignet für
Beleuchtung
NOT-HALT
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.