Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

072477
Modellcode: K4X185/5

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Anschlussklemme, 1000A, 5p, flach/rund, 185

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
072477
EAN
4015080724773
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
165 mm
Produktbreite
416 mm
Produktgewicht
21.818 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
K4X185/5

Delivery program

Typ
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemmen
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Nennstrom
1000 A
Polzahl
5-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 VAC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1000 A

Technical Data - Mechanical

Montageart
Schraube
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
10
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
10
Anzahl Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
4
Anschlussquerschnitte (Alukabel)
120 mm² – 150 mm² (4x)
240 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Leiter)
60 mm x 15 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
50 mm x 1 mm (10x) für Bandleiter
40 mm x 1 mm (10x) für Bandleiter
2 Lamellen mit 21 mm x 1 mm (11x) für Bandleiter
Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel)
150 mm² – 300 mm² (2x)
50 mm² – 185 mm² (4x)
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - max.
185 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
1 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
350 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
300 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²

Additional information

Merkmale
Berührungssicher
Besondere Merkmale
  • Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich
  • Klemmenabdeckung separat verfügbar
  • Inklusive Etiketten für Anschlussbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, Symbol für Schutzerde (Masse)
  • Beziehung des Bemessungsbetriebsstroms →Anschlussquerschnitt nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 oder EN 50021
  • Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Kupferband
Geeignet für
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Benutzt mit
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör Steuerungsbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.