Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

072906
E-PKZ0

Eaton Moeller® series E-PKZ0 Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 85 x 96 mm, Einbau, Ausschnitt mit Kappenmass, IP41

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E-PKZ0 Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
072906
EAN
4015080729068
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.16 kg
Zertifikat(e)
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
CSA
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332
UL 508
Modellcode
E-PKZ0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Deckel mit Aussparung im Kappenmaß
PE(N)-Klemme

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP40
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Ausführung
Wandeinbauleuchte
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren