Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

072907
E-PKZ0-G

Eaton Moeller® series E-PKZ0 Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 85 x 124 mm, Einbau, Drehgriff, schwarz/grau, IP55

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E-PKZ0 Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
072907
EAN
4015080729075
Produkt Länge/Tiefe
124 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.224 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
CE
CSA File No.: 165628
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA
Modellcode
E-PKZ0-G

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Schwarz-grauer Drehknauf
PE(N)-Klemme

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 1
NEMA 12
IP55
NEMA 3R
Ausführung
integriert
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren