Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

072908
E-PKZ0-GR

Eaton Moeller® series E-PKZ0 Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 85 x 124 mm, Einbau, Drehgriff, rot/gelb, IP55

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E-PKZ0 Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
072908
EAN
4015080729082
Produkt Länge/Tiefe
124 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.224 kg
Zertifikat(e)
UL
UL File No.: E36332
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 14
Modellcode
E-PKZ0-GR

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Rot-gelber Drehknauf, zur Verwendung als NOT-AUS-Schalter (nach EN 60204)
PE(N)-Klemme

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP55
NEMA 12
NEMA 1
NEMA 3R
Ausführung
Wandeinbauleuchte
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
NOT-HALT

Produktspezifikation exportieren