Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

073146
U-PKZ0(240V60HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Unterspannungsauslöser PKZ0(4), PKE, AC, 240 V 60 Hz, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Zubehör Unterspannungsauslöser
Katalognummer
073146
EAN
4015080731467
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.129 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
Modellcode
U-PKZ0(240V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
42 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Einbaulage
Kann auf der linken Seite des Motorschutzschalters montiert werden
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
NOT-AUS- oder NOT-HALT-Schaltvorrichtung nach IEC/EN 60204 bei Kombination mit Leistungsschalter
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Benutzt mit
Motorschutzschalter
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Abfallspannung
0,7- 0,35 x Uc
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V x Uc
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0.75 - 2.5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14)

Produktspezifikation exportieren