Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

073199
A-PKZ0(480V60HZ)

Eaton Moeller® series A-PKZ0 Arbeitsstromauslöser (für Leistungsschalter), 480 V 60 Hz, Standardspannung, AC, Schraubklemmen, verwendbar für: Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
073199
EAN
4015080731993
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.129 kg
Zertifikat(e)
UL
UL 508
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
Modellcode
A-PKZ0(480V60HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
42 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Einbaulage
Kann auf der linken Seite des Motorschutzschalters montiert werden
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Benutzt mit
Motorschutzschalter
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
480 V

Leistungsaufnahme

Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0.75 - 2.5) mm²
1 x (0.75 - 2.5) mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)

Produktspezifikation exportieren