Eaton Moeller® Serie PKZ0 Auslöseanzeigeschalter, 2 Ö, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Ausgelöstmelder
|
| Katalognummer |
073237
|
| EAN |
4015080732372
|
| Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
0.035 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
+AGM2-10-PKZ0
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Montageart |
Seitenanbau
|
| Montageart |
Seitenanbau
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|