Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

073302
+A-PKZ0(230V50HZ)

Eaton Moeller® series A-PKZ0 Arbeitsstromauslöser (für Leistungsschalter), 230 V 50 Hz, Standardspannung, AC, Schraubklemmen, verwendbar für: Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ Arbeitsstromauslöser
Katalognummer
073302
EAN
4015080733027
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Modellcode
+A-PKZ0(230V50HZ)

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Geeignet für
Motor-Sicherheitsschalter
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V

Produktspezifikation exportieren