Eaton Moeller® series T0 Umschalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, Designnummer 8210
| Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Umschalter
|
| Katalognummer |
074440
|
| EAN |
4015080744405
|
| Produkt Länge/Tiefe |
82 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.106 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL File No.: E36332
UL IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94 VDE 0660 CE UL Category Control No.: NLRV CSA File No.: 012528 CSA UL 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-3 |
| Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
| Modellcode |
T0-1-8210/IVS
|