Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

074849
D150-CI23/T

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kappe, + Tür, durchsichtig rauchgrau, HxBxT=250x187,5x50mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung mit Tür
Katalognummer
074849
EAN
4015080748496
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
188 mm
Produktgewicht
0.648 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
D150-CI23/T

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • Tür durchsichtig
  • mit Schnellverschlüssen
  • Öffnungswinkel 180°
  • Türscharniere können nachträglich nach links gewechselt werden, rechts, oben oder unten.
Geeignet für
Außenaufstellung
Benutzt mit
U-CI23…
Leergehäuse
xEnergy Safety Ci
Gehäusedeckel

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gehäuse-Deckel mit Tür
Farbe
Sonstiges
Typ
  • Leergehäuse
  • Gehäusedeckel
  • xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
5 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Unterteil
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
transparent
Schutzart
IP65
Material
Kunststoff
Einbautiefe
150 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Gerätetyp
Baukastensystem

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
7 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
15 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
8 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
8 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
16 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
16 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.